Publier vos produits
LOGOS 270 Plafonnier blanc

LOGOS 270 Plafonnier blanc

Plafonnier de salle de bain en aluminium et PC opale.
Spécification
  • Référence: 62965

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776023437

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 1469

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17437

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 90

    Longueur: 270

    Profondeur: 270

    Diamètre total: 270

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 10

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 130

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 344

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 336

    Volume Box Ind. Chalut: 0.015026

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1

    PCS: 30

    Poids net élément consolidé: 0.85

Spécifications techniques
  • Réference unique.62965_-_LOGOS-270-White-ceiling-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.85
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers