Publier vos produits
LOGOS 350 2L Plafonnier blanc

LOGOS 350 2L Plafonnier blanc

Plafonnier de salle de bain en aluminium et PC opale.
Spécification
  • Référence: 62966

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776023444

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 1469

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17437

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 100

    Longueur: 350

    Profondeur: 350

    Diamètre total: 350

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 139

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 407

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 397

    Volume Box Ind. Chalut: 0.022459

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.392

    PCS: 36

    Poids net élément consolidé: 0.891

Spécifications techniques
  • Réference unique.62966_-_LOGOS-350-2L-White-ceiling-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.891
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers