Publier vos produits
PLAS Encastrable blanc linear
PLAS Encastrable blanc linear
PLAS Encastrable blanc linear
PLAS Encastrable blanc linear

    PLAS Encastrable blanc linear

    Illuminez votre intérieur avec cette lampe encastrable design LED en plâtre et aluminium. Ampoule LED HAUTE PUISSANCE 1W 3000K 112Lm.
    Spécification
    • Référence: 63282

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776024397

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1149167

      Fixing: Mur

      Série: 2067

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00214

      IP: 20

      Puissance max. (W): 1

      Source de lumière: HIGH POWER LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Info maximale du driver: 350mA CC

      Lumens max: 112lm

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 220

      Longueur: 75

      Profondeur: 50

      ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 33

      MESURE DE COUPE: 231x85

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 16

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 163

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 86

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 261

      Volume Box Ind. Chalut: 0.003659

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,795

      PCS: 192

      Poids net élément consolidé: 0,676

    Spécifications techniques
    • Réference unique.63282_-_plas-2-led-white-recessed-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsRECESSED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL