Référence: 63508
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776169241
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1121763
Fixing: Mur
Série: 6354
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00176
IP: 44
Puissance max. (W): 12
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 850lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 40
Longueur: 600
Profondeur: 80
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 12
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 625
Largeur de la boîte individuelle (MM): 55
Longueur de la boîte individuelle (MM): 95
Volume Box Ind. Chalut: 0.003266
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.63
PCS: 240
Poids net élément consolidé: 0.489