Référence: 64030
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776229884
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1147484
Fixing: Mur
Série: 4030
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00208
IP: 20
Puissance max. (W): 7
Hertz: 50Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 340lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >=90
Hauteur total: 60
Longueur: 222
Profondeur: 110
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 20
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 240
Largeur de la boîte individuelle (MM): 130
Longueur de la boîte individuelle (MM): 190
Volume Box Ind. Chalut: 0.005928
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.9
PCS: 144
Poids net élément consolidé: 0.75