Publier vos produits
VENICE 200 Lampe suspension bleu cobalt
VENICE 200 Lampe suspension bleu cobalt
VENICE 200 Lampe suspension bleu cobalt
VENICE 200 Lampe suspension bleu cobalt

    VENICE 200 Lampe suspension bleu cobalt

    VENICE 200 est un luminaire suspendu conçu par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et minimaliste. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour est en céramique bleu cobalt et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et, grâce à son design, il s'intègre idéalement dans la douille. Vous pouvez l'assembler ! VENICE 200 ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, blanches, roses et rayées.
    Spécification
    • Référence: 64255-128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776351912

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: INTÉRIEUR

      Subcategory: SUSPENSION

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: VENICE 200 Lampe suspension bleu cobalt

      Product Description: VENICE 200 est un luminaire suspendu conçu par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et minimaliste. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour est en céramique bleu cobalt et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et, grâce à son design, il s'intègre idéalement dans la douille. Vous pouvez l'assembler ! VENICE 200 ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, blanches, roses et rayées.

      Série: 6437

      Body material: Acier

      Screen material: Céramique

      Body finish: Noir

      Screen finish: Bleu

      Blade finish: Bleu

      IP: 20

      Genre: II

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 251

      Diamètre total: 200

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.020212

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.619

      Poids net élément consolidé: 1.141

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64255-128_-_VENICE-200-Cobalt-blue-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCéramique
    • Poids net (Kg)1.141
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers