Publier vos produits
VENICE Lampe suspension bleu cobalt

VENICE Lampe suspension bleu cobalt

VENICE est une suspension conçue par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et minimaliste. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour est en céramique bleu cobalt et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et, grâce à son design, il s'intègre idéalement dans la douille. Vous pouvez l'assembler ! VENICE ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, blanches, roses et rayées.
Spécification
  • Référence: 64259

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776315167

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SUSPENSION

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: VENICE Lampe suspension bleu cobalt

    Product Description: VENICE est une suspension conçue par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et minimaliste. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour est en céramique bleu cobalt et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et, grâce à son design, il s'intègre idéalement dans la douille. Vous pouvez l'assembler ! VENICE ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, blanches, roses et rayées.

    Série: 6437

    Body material: Acier+Céramique

    Screen material: Céramique

    Body finish: Noir Brillant

    Screen finish: Bleu

    Blade finish: Bleu

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 2230

    Longueur: 160

    Profondeur: 160

    Diamètre total: 198

    Diamètre fleuron: 100

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.014532

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.25

    Poids net élément consolidé: 1.115

Spécifications techniques
  • Réference unique.64259_-_VENICE-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCéramique
  • Poids net (Kg)1.115
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers