Publier vos produits
SABI Lampe suspension noire
SABI Lampe suspension noire
SABI Lampe suspension noire

    SABI Lampe suspension noire

    Série de lampes suspendues pour l'éclairage intérieur. SABI est un luminaire en aluminium doté de la technologie LED. Une suspension noire idéale, par exemple, pour éclairer le salon.
    Spécification
    • Référence: 64321

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776186637

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1050166

      Fixing: Plafond

      Série: 6435

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00022

      IP: 20

      Puissance max. (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 280lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Degrés d'ouverture: 30°

      Hauteur total: 1450

      Longueur: 25

      Profondeur: 25

      Diamètre total: 25

      Diamètre fleuron: 80

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 30

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 280

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 80

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 90

      Volume Box Ind. Chalut: 0.002016

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.476

      PCS: 300

      Poids net élément consolidé: 0.4046

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64321_-_sabi-black-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL