Publier vos produits
MITIC Applique beige

MITIC Applique beige

Applique de style contemporain pour éclairage intérieur réalisée en métal et abat-jour en tissu.
Spécification
  • Référence: 68420

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776684201

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 1075

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 360

    Longueur: 250

    Profondeur: 180

    Diamètre de la base: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 259

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 271

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 270

    Volume Box Ind. Chalut: 0.018951

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 1,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.68420_-_MITIC-Beige-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques