Publier vos produits
ARTIS Lampadaire bronze
ARTIS Lampadaire bronze
ARTIS Lampadaire bronze
ARTIS Lampadaire bronze

    ARTIS Lampadaire bronze

    ARTIS est une famille d'appliques conçues par Alex & Manel Lluscà. Ils se caractérisent par leur style intemporel qui s'intègre dans une multitude d'environnements. Ce lampadaire est conçu pour éclairer les chambres ou les salons. ARTIS est un engagement envers un style intemporel et élégant, parfait pour l'éclairage des hôtels et de la maison.
    Spécification
    • Référence: 68489

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169852

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 6848

      Screen material: Textile

      Screen finish: Blanc

      Blade finish: Blanc

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1500

      Longueur: 285

      Profondeur: 260

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 2

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 760

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 80

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 265

      Volume Box Ind. Chalut: 0.016112

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.49

      PCS: 48

      Poids net élément consolidé: 3.592

    Spécifications techniques
    • Réference unique.68489_-_artis-bronze-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL