Publier vos produits
MOMA Lampadaire blanc

MOMA Lampadaire blanc

Lampadaire de salon de style contemporain pour éclairage intérieur en acier, abat-jour en tissu et diffuseur en PVC.
Spécification
  • Référence: 68502

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010628

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sol

    Série: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1600

    Longueur: 450

    Profondeur: 910

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 120

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 300

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 1650

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0594

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.8

    PCS: 32

    Poids net élément consolidé: 9,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.68502_-_MOMA-White-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)980
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds