Référence: 70161
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776166363
Tariff Item: 9405411000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1079446
Fixing: Mur
Série: 7021
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00101
IP: 65
IK: 08
Puissance max. (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 1400lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 30°
Hauteur total: 105
Longueur: 105
Profondeur: 95
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 8
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210
Largeur de la boîte individuelle (MM): 113
Longueur de la boîte individuelle (MM): 143
Volume Box Ind. Chalut: 0.003393
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.175
PCS: 240
Poids net élément consolidé: 1.025