Publier vos produits
BEZEL Lampe balise noire

BEZEL Lampe balise noire

BEZEL est une balise aux lignes simples de couleur noire, idéale pour éclairer les chemins et les zones de passage. Son design simplifié lui permet de se fondre dans n'importe quel environnement. Elle est réalisée en aluminium et offre une lumière chaleureuse. Il possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
Spécification
  • Référence: 70247-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415942

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: BEZEL Lampe balise noire

    Product Description: BEZEL est une balise aux lignes simples de couleur noire, idéale pour éclairer les chemins et les zones de passage. Son design simplifié lui permet de se fondre dans n'importe quel environnement. Elle est réalisée en aluminium et offre une lumière chaleureuse. Il possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.

    Série: 7204

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Noir Mat

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Genre: I

    IK: 06

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Info maximale du driver: 200mA CC

    Lumens max: 349lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 90

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 600

    Diamètre total: 40

    Accessoires inclus dans la boîte: conector waterproof

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,002334716

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,2

    Poids net élément consolidé: 1,2

Spécifications techniques
  • Réference unique.70247-110_-_BEZEL-Black-beacon-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)12
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur