Référence: 70268
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776165304
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1081725
Fixing: Mur
Série: 7063
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00112
IP: 65
IK: 06
Puissance max. (W): 2x3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 2x90lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Hauteur total: 165
Longueur: 105
Profondeur: 74
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 8
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190
Largeur de la boîte individuelle (MM): 100
Longueur de la boîte individuelle (MM): 125
Volume Box Ind. Chalut: 0.002375
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1
PCS: 240
Poids net élément consolidé: 0.935