Publier vos produits
OLAN Applique rouille
OLAN Applique rouille
OLAN Applique rouille

    OLAN Applique rouille

    Applique marron rouille pour éclairage extérieur en aluminium injecté. La source d'éclairage est une LED 6W 3000K. Cette applique LED est dotée d'ailettes adressables qui vous permettront de contrôler le faisceau lumineux pour obtenir un éclairage fonctionnel mais aussi décoratif.
    Spécification
    • Référence: 70270

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165359

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1080154

      Fixing: Mur

      Série: 7067

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00107

      IP: 65

      IK: 06

      Puissance max. (W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 2x100lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Hauteur total: 140

      Longueur: 145

      Profondeur: 145

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 8

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 125

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 155

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 155

      Volume Box Ind. Chalut: 0.003003

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1

      PCS: 192

      Poids net élément consolidé: 0.935

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70270_-_olan-led-rust-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL