Publier vos produits
PALS Applique gris foncé
PALS Applique gris foncé
PALS Applique gris foncé
PALS Applique gris foncé

    PALS Applique gris foncé

    PALS est une applique murale pour éclairage extérieur conçue par Faro Lab. Fabriquée en aluminium, elle possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Il a une résistance aux chocs de IK06 et peut également être trouvé en blanc.
    Spécification
    • Référence: 70291

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226579

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 7037

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      IK: 06

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 260

      Longueur: 250

      Profondeur: 250

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 2

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 220

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 260

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 260

      Volume Box Ind. Chalut: 0.014872

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.1

      PCS: 60

      Poids net élément consolidé: 1.8

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70291_-_pals-dark-grey-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL