Publier vos produits
MINI RACING Encastrable gris foncé

MINI RACING Encastrable gris foncé

Luminaire encastré d'extérieur LED en aluminium injecté avec diffuseur en PVC transparent. La source lumineuse de cette lampe encastrée est une LED SMD 1,2W 4000K 30Lm. Boîtier encastré et pilote inclus. Ce luminaire encastré est idéal pour l’éclairage de signalisation extérieure.
Spécification
  • Référence: 70403

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062849

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1542595

    Fixing: Mur

    Série: 760

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00319

    IP: 44

    IK: 08

    Puissance max. (W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 30lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 45°

    Hauteur total: 80

    Longueur: 80

    Profondeur: 50

    Diamètre total: 80

    Compris boîte d'encastrement: Yes

    Dimensions boîte d'encastrement: ø76mm

    MESURE DE COUPE: ø76

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 50

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 85

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 85

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 75

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000542

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.178

    PCS: 1200

    Poids net élément consolidé: 0.116

Spécifications techniques
  • Réference unique.70403_-_MINI-RACING-Dark-grey-recessed-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsEncastrable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.116
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur