Publier vos produits
FILTER Encastrable gris lumière chaude

FILTER Encastrable gris lumière chaude

Luminaire encastrable avec technologie LED pour éclairer les jardins et terrasses en aluminium injecté et PVC. La source d'éclairage est une LED 2W 2700K 75Lm. Boîtier encastré et pilote inclus. Cet encastrable mural LED est idéal pour l'éclairage de signalétique extérieure. Ce luminaire possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
Spécification
  • Référence: 70450

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776076785

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 1621

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    IK: 10

    Puissance max. (W): 2W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 75lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 120°

    Hauteur total: 171

    Longueur: 105

    Profondeur: 65

    Compris boîte d'encastrement: Yes

    Dimensions boîte d'encastrement: 98x160x85mm

    MESURE DE COUPE: 98x160mm

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 120

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 125

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 195

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002925

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1

    PCS: 240

    Poids net élément consolidé: 1,10

Spécifications techniques
  • Réference unique.70450_-_FILTER-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsEncastrable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)110
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur