Publier vos produits
GOZ Plafonnier gris foncé

GOZ Plafonnier gris foncé

Plafonnier contemporain et minimaliste pour éclairage extérieur avec source de lumière LED. Ce plafonnier est doté d'un indice de protection IP65, ce qui lui permet d'être installé dans des endroits soumis à des conditions environnementales défavorables.
Spécification
  • Référence: 70575

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145085

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Plafond

    Série: 7097

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 65

    Puissance max. (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 646lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 18°

    Hauteur total: 90

    Longueur: 90

    Profondeur: 90

    Diamètre total: 90

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 95

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 95

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000993

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.825

    PCS: 672

    Poids net élément consolidé: 0.7

Spécifications techniques
  • Réference unique.70575_-_GOZ-Dark-grey-ceiling-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers