Référence: 70637
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776090903
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1080154
Fixing: Mur
Série: 7067
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00107
IP: 65
IK: 06
Puissance max. (W): 2x3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 2x100lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Hauteur total: 140
Longueur: 145
Profondeur: 140
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 8
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 125
Largeur de la boîte individuelle (MM): 155
Longueur de la boîte individuelle (MM): 155
Volume Box Ind. Chalut: 0.003003
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.045
PCS: 192
Poids net élément consolidé: 0.977