Référence: 70657
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776090668
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1159181
Fixing: Mur
Série: 7065
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00237
IP: 65
IK: 10
Puissance max. (W): 2
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 80lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 60
Longueur: 96
Profondeur: 30
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 50
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 70
Largeur de la boîte individuelle (MM): 60
Longueur de la boîte individuelle (MM): 110
Volume Box Ind. Chalut: 0.000462
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.11
PCS: 1800
Poids net élément consolidé: 0.08