Publier vos produits
KANE 1 Encastrable nickel 2700K

KANE 1 Encastrable nickel 2700K

KANE 1 est un luminaire encastré d'extérieur de style contemporain composé d'acier inoxydable 316 et d'un diffuseur en verre transparent. La source lumineuse est une LED 3W 2700K incluse. Pilote non inclus. Projette un joli faisceau de lumière.
Spécification
  • Référence: 70660W

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776321847

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1454706

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: ENCASTRABLE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: KANE 1 Encastrable nickel 2700K

    Product Description: KANE 1 est un luminaire encastré d'extérieur de style contemporain composé d'acier inoxydable 316 et d'un diffuseur en verre transparent. La source lumineuse est une LED 3W 2700K incluse. Pilote non inclus. Projette un joli faisceau de lumière.

    Série: 7069

    Body material: Acier inoxydable 316L

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Inox Satiné

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00297

    IP: 67

    Genre: III

    IK: 08

    Puissance max. (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 24V CV

    Lumens max: 120lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Degrés d'ouverture: 120°

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 45

    Longueur: 45

    Profondeur: 90

    Diamètre total: 45

    Compris boîte d'encastrement: Yes

    Dimensions boîte d'encastrement: ø40mm

    MESURE DE COUPE: ø40x90

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 84

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 53

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 112

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00054

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.19

    PCS: 1600

    Poids net élément consolidé: 0.16

Spécifications techniques
  • Réference unique.70660W_-_KANE-1-Nickel-downlight-2700K
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsEncastrable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 316
  • Poids net (Kg)0.16
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur