Référence: 70754
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776023987
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1077787
Fixing: Sol
Série: 1811
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00092
IP: 55
Puissance max. (W): 9
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 647lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 4 SDCM
Hauteur total: 650
Longueur: 108
Profondeur: 108
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 113
Largeur de la boîte individuelle (MM): 106
Longueur de la boîte individuelle (MM): 647
Volume Box Ind. Chalut: 0.059976
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2,296
PCS: 90
Poids net élément consolidé: 2,114