Référence: 70828
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776144996
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1077787
Fixing: Mur
Série: 7095
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00092
IP: 54
IK: 10
Puissance max. (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 830lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 4 SDCM
Hauteur total: 240
Longueur: 120
Profondeur: 108
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 280
Largeur de la boîte individuelle (MM): 168
Longueur de la boîte individuelle (MM): 168
Volume Box Ind. Chalut: 0.007903
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.2
PCS: 96
Poids net élément consolidé: 1.02