Publier vos produits
AKANE Lampadaire beige
AKANE Lampadaire beige
AKANE Lampadaire beige

    AKANE Lampadaire beige

    Version pour l'éclairage extérieur de la lampe AKANE, conçue par Pepe Llaudet. Elle reprend l'inspiration orientale de la collection d'intérieur, mais avec un abat-jour dont le tissage à lanières laisse passer la lumière pour créer un bel effet. Seules des ampoules LED en verre modèles A60, ST64, G95 et G125 peuvent être utilisées sur ce lampadaire beige.
    Spécification
    • Fixing: Sol

      Screen material: PP

      Screen finish: Beige

      Body material: Acier

      Body finish: Noir mat

      Blade finish: Beige

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      Ampoule recommandée: 17425

      Puissance max.: 12W

      IP: 44

      Genre: II

      Tension: 100V-240V

      Longueur: 590

      Profondeur: 480

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Référence: 71263

      Série: 2955

      EAN: 8421776250543

      Tariff Item: 9405119090

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71263_-_akane-beige-floor-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL