Publier vos produits
DRAGMA Applique gris foncé

DRAGMA Applique gris foncé

Applique d'extérieur avec technologie LED. Il est de style contemporain et conçu par Alex & Manel Lluscà.
Spécification
  • Référence: 71362L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166288

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1142837

    Fixing: Mur

    Série: 1074

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00196

    IP: 65

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 500lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 87

    Longueur: 250

    Profondeur: 110

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 180

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 315

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 145

    Volume Box Ind. Chalut: 0.008222

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.44

    PCS: 90

    Poids net élément consolidé: 1.224

Spécifications techniques
  • Réference unique.71362L_-_DRAGMA-Dark-grey-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.224
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques