Référence: 71424
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776005501
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Mur
Série: 1368
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
IP: 44
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 382
Longueur: 234
Profondeur: 130
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 8
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 405
Largeur de la boîte individuelle (MM): 250
Longueur de la boîte individuelle (MM): 145
Volume Box Ind. Chalut: 0.014681
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.7
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 1.445