Référence: 71480
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776714809
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Mur
Série: 206
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
IP: 44
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 100
Longueur: 233
Profondeur: 77
Compris boîte d'encastrement: No
Dimensions boîte d'encastrement: 230x89mm
MESURE DE COUPE: 230x89
Accessoire connexe (ref.): 71482
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 18
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 106
Largeur de la boîte individuelle (MM): 89
Longueur de la boîte individuelle (MM): 232
Volume Box Ind. Chalut: 0.002189
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.6
PCS: 288
Poids net élément consolidé: 0.51