Publier vos produits
SAIGON OUT 1950 W70 Lampadaire gris/marron
SAIGON OUT 1950 W70 Lampadaire gris/marron
SAIGON OUT 1950 W70 Lampadaire gris/marron

    SAIGON OUT 1950 W70 Lampadaire gris/marron

    SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. Il s'agit du lampadaire de salon avec un abat-jour marron W70 de 2m. Le paravent est en osier synthétique.
    Spécification
    • Référence: 71569-07

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236394

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 7158

      Screen material: Osier synthétique

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Marron

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Marron

      IP: 44

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1950

      Longueur: 680

      Profondeur: 680

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,192422

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.6

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 5.61

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71569-07_-_saigon-grey-brown-floor-lamp-2m-w70
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL