Référence: 71701
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776180703
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1057161
Fixing: Sol
Série: 7170
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00042
IP: 67
IK: 08
Puissance max. (W): 4
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 462lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >=90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 13°
Hauteur total: 63
Longueur: 92
Profondeur: 92
Diamètre total: 92
Compris boîte d'encastrement: No
Dimensions boîte d'encastrement: 175x195x127mm
MESURE DE COUPE: ø82
Accessoire connexe (ref.): 71703
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 8
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 160
Largeur de la boîte individuelle (MM): 205
Longueur de la boîte individuelle (MM): 205
Volume Box Ind. Chalut: 0.006724
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.7
PCS: 240
Poids net élément consolidé: 0.5