Référence: 72311
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776115019
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1024601
Fixing: Sol
Série: 7233
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00002
IP: 65
IK: 08
Puissance max. (W): 11
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 800lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 250
Longueur: 200
Profondeur: 250
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 267
Largeur de la boîte individuelle (MM): 246
Longueur de la boîte individuelle (MM): 256
Volume Box Ind. Chalut: 0.016815
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2,311
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 2,029