Publier vos produits
PROA Applique gris foncé
PROA Applique gris foncé
PROA Applique gris foncé

    PROA Applique gris foncé

    Applique contemporaine pour terrasse et jardin réalisée en aluminium injecté et diffuseur en verre transparent. Conçu par : Alex & Manel Lluscà.
    Spécification
    • Référence: 74400

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776744004

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 1940

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 44

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

      Ampoule recommandée (ref.): 97685327

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 150

      Longueur: 110

      Profondeur: 100

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 8

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 125

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 180

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 125

      Volume Box Ind. Chalut: 0.002813

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.65

      PCS: 256

      Poids net élément consolidé: 0.5525

    Spécifications techniques
    • Réference unique.74400_-_proa-dark-grey-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL