Publier vos produits
MOON Applique gris foncé
MOON Applique gris foncé
MOON Applique gris foncé

    MOON Applique gris foncé

    MOON est une applique murale de style contemporain pour éclairage extérieur, réalisée en aluminium et polycarbonate opale.
    Spécification
    • Référence: 74432A-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776239692

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 1282

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

      Ampoule recommandée (ref.): 17437

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 260

      Longueur: 180

      Longueur max.: 180

      Profondeur: 195

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,010662

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.0375

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.937

    Spécifications techniques
    • Réference unique.74432A-01_-_moon-dark-grey-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL