Publier vos produits
STICKER Applique gris fonce

STICKER Applique gris fonce

STICKER est une série d'éclairage extérieur conçue par Lúcid. Cette applique murale se caractérise par des lignes droites légèrement arrondies sur les bords et un diffuseur qui projette une lumière LED chaleureuse. La source d'éclairage est une LED intégrée 10W 3000K.
Spécification
  • Référence: 75540

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118393

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1168834

    Fixing: Mur

    Série: 7555

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00251

    IP: 55

    IK: 10

    Puissance max. (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 770lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 85

    Longueur: 280

    Profondeur: 171

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 210

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 133

    Volume Box Ind. Chalut: 0.009077

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.8

    PCS: 72

    Poids net élément consolidé: 1.53

Spécifications techniques
  • Réference unique.75540_-_STICKER-Dark-grey-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.53
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques