Publier vos produits
LOGAR 650 Lampe balise gris foncé

LOGAR 650 Lampe balise gris foncé

LOGAR est une balise d'éclairage extérieur aux lignes modernes et simples. La balise a une hauteur de 65 cm. Cette balise est idéale pour éclairer les zones de passage dans le jardin.
Spécification
  • Référence: 75605

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144941

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1150169

    Fixing: Sol

    Série: 7562

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00219

    IP: 54

    IK: 10

    Puissance max. (W): 12

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 580lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 650

    Longueur: 80

    Profondeur: 80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 678

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 148

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 150

    Volume Box Ind. Chalut: 0.015052

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.7

    PCS: 64

    Poids net élément consolidé: 1.445

Spécifications techniques
  • Réference unique.75605_-_LOGAR-650-Dark-grey-beacon-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.445
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie