Référence: 75701
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776188334
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1079814
Fixing: Mur
Série: 7571
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: L00104
IP: 54
Puissance max. (W): 13
Puissance et Lm des intensités W/Lm: 4w 95lm / 13w 480lm
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 480lm
Tension: 220V-240V
Plage K ajustable: 3000 - 6500K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: >80
Hauteur total: 300
Longueur: 90
Profondeur: 127
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 12
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325
Largeur de la boîte individuelle (MM): 155
Longueur de la boîte individuelle (MM): 115
Volume Box Ind. Chalut: 0.005793
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.29
PCS: 96
Poids net élément consolidé: 1,16