Référence: 75758-01-110
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776384316
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: SCUBA LOUVER 1200 Lampe suspension noire 36W
Product Description: SCUBA LOUVER 1200 est un luminaire suspendu noir en acier inoxydable. Il est conçu pour l’extérieur, mais s’intègre également dans de nombreux espaces intérieurs. Il possède un indice IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides ainsi qu'une résistance aux chocs IK10. De style industriel, le faisceau lumineux est projeté à travers une partie du tube. SCUBA LOUVER a une puissance de 36W et une température de couleur de 2700K. Il dispose d'une grille anti-éblouissante qui favorise le confort visuel du luminaire.
Série: 7575
Body material: Aluminium
Diffusor material: PC
Body finish: Noir
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: D
IP: 65
Genre: I
IK: 10
Puissance max. (W): 36
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 600mA CC
Lumens max: 1575lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >90
Degrés d'ouverture: 80x130°
Protection anticorrosion: 0
Longueur: 1200
Diamètre total: 70
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 0,01