Publier vos produits
DRIVER 8-21W 500mA DC 16-42V TRIAC LC

DRIVER 8-21W 500mA DC 16-42V TRIAC LC

DRIVER 8-21W 500mA DC 16-42V TRIAC LC
Spécification
  • Référence: 98310321LC

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187795

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1120

    IP: 20

    Puissance max. (W): 21W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 500mA CC

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 52

    Longueur: 108

    Profondeur: 22

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000127

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.108

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,11

Spécifications techniques
  • Réference unique.98310321LC_-_DRIVER-8-21W-500mA-DC-16-42V-TRIAC-LC
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers