Publier vos produits
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
    Fermacell
    Archivé

    1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW

    La plaque fermacell Powerpanel H2O est une plaque sandwich à base ciment, armée sur les deux faces d’un treillis de fibres de verre résistant aux alcalis. Les plaques fermacell Powerpanel H2O sont destinées à être mises en œuvre en ouvrages de cloison et de doublage en locaux humides à usage privatif (locaux classés EB+p) et à usage collectif (locaux classés EB+c et EC), tels que des salles de bains, cuisines, piscines ou encore des centres de thalassothérapie. Les plaques fermacell Powerpanel H2O offrent de nombreux avantages notamment en terme de résistance à l’humidité dans des locaux humides fortement sollicités. Extrêmement résistantes et légères, les plaques fermacell Powerpanel H2O remplissent l’ensemble des exigences habituellement demandées en matière de protection incendie et d’isolation acoustique. Mises en œuvre en parement simple ou double, ou en combinaison avec la plaque fermacell fibres-gypse, elles permettent de choisir dans une vaste gamme de systèmes constructifs, celui qui est le plus adapté en fonction des performances recherchées. Pour tout renseignement relatif à la mise en œuvre ou aux performances ; veuillez contacter le service technique fermacell.
    Spécification
    • Epaisseur totale de la cloison d =100 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 75 mm Ossature métallique composée de rails et montants comme indiqués ci-après : 75 mm C-plots 0,6 mm - EN 14195, max. - Montants 90/50 mm simples conformes à la norme NF EN 14195 avec une masse de revêtement selon la norme NF EN 10346 Z140 (locaux EB+p) ou Z275 (locaux EB+c et EC), - Montants conformes à la norme NF EN 14195 avec une masse de revêtement selon la norme NF EN 10346 Z140 (locaux EB+p) ou Z275 (locaux EB+c et EC), 625 mm disposés selon un entraxe 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Caractéristiques techniques: Degrés de résistance au feu : 30 minutes Isolation acoustique: Rw,R = 39 dB Hauteur maximale sans exigences de protection contre l'incendie: h = 4000 mm Hauteur maximale avec les exigences de protection contre l'incendie: h = 5000 mm Poids de la cloison : 29 kg/qm Les plaques fermacell Powerpanel H2O font l’objet d’un Agrément Technique Européen (ETA-07/0087) ainsi que d’un Avis Technique CSTB (DTA 9/11-932) justifiant leur emploi en cloisons et doublages dans les locaux humides. En outre, les plaques fermacell Powerpanel H2O possèdent un marquage CE. Elles sont disponibles dans plusieurs formats, que vous pouvez retrouver sur BIMobject dans la liste des produits « plaques fermacell à base ciment ».
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1S11-H2O-100mm-30min-39dB-5000mm-NW-DE
    • Famille de produitsFermacell CBB Wall Solutions
    • Groupe de produitsCBB Partition walls on steel walls without insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWallboard
    • Code UNSPSC30161501
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 11
    • Titre OmniClassFixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit