Publier vos produits
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
    Ferroli

    EGEA TECH 90 LT - 120 LT

    Traduit par Google,

    Pompe à chaleur à air pour installations murales avec ballon de stockage intégré pour la production d'eau chaude sanitaire :

    - Gaz réfrigérant écologique R290 et système de dégivrage actif pour pouvoir fonctionner correctement jusqu'à une température de l'air de -7 ºC

    - Résistance électrique supplémentaire de 1200 W

    - Wi-Fi intégré pour le contrôle par smartphone avec l'application "FERROLI HOME"

    - Panneau de commande tactile embarqué simple et intuitif

    - Réservoir de stockage d'eau en acier émaillé avec isolation polyuréthane de 50 mm

    - Échangeur de chaleur principal en aluminium à l'extérieur du réservoir

    - Possibilité de canalisation d'air d'évacuation

    - Cycle anti-légionelle programmable

    - Mise à disposition (entrée numérique) pour activation avec disponibilité de l'énergie photovoltaïque

    - Mise à disposition (entrée numérique) pour activation avec frais d'électricité réduits

    Capacité nominale de stockage 89 lt

    Max. capacité d'eau chaude à 40°C 102 lt

    ECS max. température 62°C

    ECS max. température avec surpresseur électrique supplémentaire 75° C

    Il est possible de surveiller la consommation d'énergie grâce à la fonction ENERGY MONITORING (conçue et brevetée par FERROLI) afin de pouvoir produire efficacement de l'eau chaude sanitaire en garantissant toujours un confort d'utilisation maximal.

    Spécification


    Spécifications techniques
    • Réference unique.egea-tech-90-lt-120-lt
    • Famille de produitsHVAC - Heat Pumps
    • Groupe de produitsHeat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Numéro OmniClass23-33 17 00
    • Titre OmniClassHeat Pumps