Publier vos produits
Motion sensor
Motion sensor
Motion sensor
    Fibaro

    Motion sensor

    Traduit par Google,

    D'un diamètre d'un peu moins de 2 pouces, doté d'un boîtier blanc immaculé, élégant et moderne, vous tomberez amoureux de ce détecteur de mouvement à première vue.

    Alimenté par batterie et entièrement sans fil, le capteur de mouvement FIBARO est doté d'un support intelligent avec poignée qui lui permet d'être fixé presque n'importe où, même sur un mur ou un plafond. L'emplacement du capteur peut être modifié à tout moment pour un confort et une commodité ultimes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.motions_sensor
    • Famille de produitsSensors
    • Groupe de produitsFibaro sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)47.7
    • Profondeur (mm)45.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Numéro OmniClass23-29 11 21
    • Titre OmniClassSecurity Sensors