Publier vos produits
Single and double switch
Single and double switch
Single and double switch
Single and double switch
    Fibaro

    Single and double switch

    Traduit par Google,

    Les modules FIBARO Single/Double Switch sont des éléments clés pour la gestion de votre maison. Ils s'avéreront utiles dans différents endroits et rempliront diverses fonctions. Ils vous permettront d'allumer/éteindre les lumières, les appareils électriques ou de couper l'alimentation des prises. Grâce à la fonctionnalité de mesure de la puissance, ils vous fourniront également des informations précises sur la consommation d'énergie électrique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.single_double_switch
    • Famille de produitsSensors
    • Groupe de produitsFibaro sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38.25
    • Largeur (mm)22.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Numéro OmniClass23-29 11 21
    • Titre OmniClassSecurity Sensors