Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo CollectionFimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
FINSA

Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection

Traduit par Google,

L'aggloméré mélaminé MFC, standard Fimaplast est un aggloméré de classe P2, recommandé pour un usage intérieur en milieu sec. La gamme FINSA DUO, conçue pour s'adapter à tous les styles et tendances. Une sélection de décors et de finitions soigneusement préparés pour valoriser la mélamine en tant que matériau de nos espaces.

Spécification
  • Melamine faced chipboard MFC, Fimaplast standard is a chipboard class P2, recommended for interior use in dry conditions. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fimaplast-std-duo
  • Famille de CollectionsFINSA WOOD-BASED BOARDS
  • CollectionMelamine faced board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2850
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)16
Liens
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)62
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Code UNSPSC30103604
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
  • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes