Publier vos produits
Duplo
Duplo
Duplo
    Finsa

    Duplo

    Traduit par Google,

    Façade ventilée Thermopine Duplo, installation verticale

    Revêtement extérieur d'une façade ventilée, réalisé en lattes de bois de pin massif Thermopine Savia traité thermiquement, traité en exposant le bois à des cycles de température allant jusqu'à 220ºC et à la vapeur d'eau, dans une atmosphère sans oxygène et à pression contrôlée, de section rectangulaire, avec chant Rainure et languette DUPLO, section totale 110x20 mm (largeur efficace 90 mm), avec longueurs mixtes et classe d'utilisation 3.2, selon UNE-EN 335, posé verticalement sur des doubles bandes verticales et horizontales de bois de conifères (pin rouge) traitées en autoclave pour une utilisation classe 4, avec une section de 30x30 mm placées tous les 600 mm.

    Un ruban d'étanchéité en butyle sera utilisé entre le support et le liteau. Les profilés de façade seront traités avant pose avec un lasur extérieur à base d'eau (ton au choix) de type Sikkens Cetol WF 771 ou similaire, comme traitement protecteur et décoratif.

    La fixation des liteaux au support se fera avec des fixations appropriées au type de support sur lequel ils seront installés.
    Pour fixer le revêtement Thermopine sur les liteaux, on utilisera des tirefonds en acier avec protection pour usage extérieur ou en inox.

    Grille anti-rongeurs incluse pour protéger la chambre ventilée.
    Le prix ne comprend pas l'isolation thermique.


    Spécification
    • Descompuesto de la partida:

      Materiales:

      • Rastrel de 30x30 mm de sección, de madera de pino rojo: Tratada en autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 335.
        Rendimiento: 3,400 m. Precio unitario: 1,45 €. Importe: 4,93 €.
      • Tornillo de 5 mm de diámetro y 50 mm de longitud: De acero al carbono, para uso exterior.
        Rendimiento: 12 unidades. Precio unitario: 0,45 €. Importe: 5,40 €.
      • Lama de madera de pino termotratada Savia Thermopine: Perfil DUPLO de 110x20 mm de sección.
        Rendimiento: 1,050 m². Precio unitario: 41,67 €. Importe: 43,75 €.
      • Tornillo y anclaje de fijación de rastrel a soporte:
        Rendimiento: 6 unidades. Precio unitario: 1,70 €. Importe: 10,20 €.
      • Sistema de tratamiento superficial de la madera: Aplicación de lasur al agua como tratamiento protector y decorativo, tipo Sikkens Cetol WF771, en tres capas.
        Rendimiento: 1 m². Precio unitario: 12,18 €. Importe: 12,18 €.
      • Cinta butílica de sellado de tornillos de 3x50 mm:
        Rendimiento: 1,700 m. Precio unitario: 1,10 €. Importe: 1,87 €.
      • Rejilla antirroedores: Formada por un perfil perforado en "L" de acero galvanizado, de 30x20 mm, para la protección de cámaras ventiladas en muros con estructura de madera.
        Rendimiento: 0,200 m. Precio unitario: 3,20 €. Importe: 0,64 €.

      Subtotal materiales: 78,97 €.

      Mano de obra:

      • Oficial 1ª montador:
        Rendimiento: 1,100 horas. Precio unitario: 22,74 €. Importe: 25,01 €.
      • Ayudante montador:
        Rendimiento: 1,100 horas. Precio unitario: 21,02 €. Importe: 23,12 €.
      • Oficial 1ª pintor:
        Rendimiento: 0,120 horas. Precio unitario: 22,13 €. Importe: 2,66 €.
      • Ayudante pintor:
        Rendimiento: 0,060 horas. Precio unitario: 21,02 €. Importe: 1,26 €.

      Subtotal mano de obra: 52,05 €.

      Costes directos complementarios:

      • Costes directos complementarios: Representan un 2% del total.
        Rendimiento: 2,000 %. Precio unitario: 131,03 €. Importe: 2,62 €.

      Coste total (Materiales + Mano de obra + Costes complementarios): 133,65 €.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.duplo
    • Famille de produitsFacades Savia
    • Groupe de produitsWooden cladding
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois