Publier vos produits
8" Pedestal Glass Filler

8" Pedestal Glass Filler

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:
  • TÊTE REMPLAÇABLE EN ACIER INOXYDABLE
  • CONFORME NSF 61/SEC.9**
  • CONTRÔLE DU VOLUME INVIOLABLE
  • GÈRE À LA FOIS LES GOBELETS EN PAPIER ET EN VERRE
  • BROCHE DELRIN NON MARRANTE
  • VIS DE SIÈGE EN ACIER INOXYDABLE
  • CRÉPINE DE FLUX EN ACIER INOXYDABLE
  • **TESTÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME NSF-CSA ALLIANCE
LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION : 100 PSI MAX. STATIQUE
  • 2,2 GPM À 80 PSI

POIDS D'EXPÉDITION
  • 4,0 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_1007
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsGlass Fillers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie