Publier vos produits
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly

10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:

REMPLISSAGE DE VERRE
  • TÊTE REMPLAÇABLE EN ACIER INOXYDABLE
  • CONFORME NSF 61/SEC.9**
  • CONTRÔLE DU VOLUME INVIOLABLE
  • TASSES EN PAPIER ET EN VERRE
  • BROCHE EN DELRIN BLANC NON MARQUANT
  • VIS DE SIÈGE EN ACIER INOXYDABLE
  • CRÉPINE DE FLUX EN ACIER INOXYDABLE

ENSEMBLE ÉVIER
  • CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE
  • ENSEMBLE DE DRAIN 3/4"
  • GRIL TREMPÉ DE VINYLE
  • **TESTÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME NSF-CSA ALLIANCE

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION 100 PSI MAX. STATIQUE
  • 2,20 GPM À 80 PSI

POIDS D'EXPÉDITION
  • 5,25 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_1400
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsGlass Fillers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie