Publier vos produits
4" CC Deck 1/2" Faucet with Swing Spout

4" CC Deck 1/2" Faucet with Swing Spout

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:
  • 4" C/C SUPPORT DE PLATEAU
  • DISQUES DE SIÈGE PIVOTANTS
  • TIGE CÔTÉ CHAUD - CÔTÉ DROIT
  • POTENCE CÔTÉ FROID - CÔTÉ GAUCHE
  • SIÈGES EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS DE SIÈGE EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS À POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • ENSEMBLE DE JOINT COULISSANT 1/2"

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION 200 PSI MAX. STATIQUE
  • 2,20 GPM À 80 PSI

POIDS D'EXPÉDITION
  • 4,75 livres
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_1635
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsSwing Spout - 1/2"
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie