Publier vos produits
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount

Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:

BOBINE
  • CONCEPTION FERMÉE
  • AUTOBLOQUANT
  • COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE
  • MURAL

TUYAU
  • BOYAU ENROULEUR DE 30' DE LONGUEUR
  • RENFORCÉ CINQ 3 PLIS
  • ENTRÉE NPT FEMELLE 3/8" OU 1/2"
  • TUYAU D'ENTRÉE DE 18" DE LONGUEUR
  • ARRÊT DE BILLE RÉGLABLE

VALVE DE PULVÉRISATION STANDARD PRO
  • POMME DE DOUCHE EN LAITON MASSIF - AUCUN JOINT TORIQUE POUR FUITE
  • POIGNÉE EN BRONZE - PAS EN PLASTIQUE - SIGNIFIE PLEIN "ON"
  • S'ADAPTE À TOUTES LES MARQUES
  • 2,65 GPM À 80 PSI
  • MOTIF DE JET DE DOUCHE

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION : 200 PSI MAX. STATIQUE

POIDS D'EXPÉDITION
  • 35,0 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_2985
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsReel Rinses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie