Publier vos produits
8" Adjustable Wall Pot Filler

8" Adjustable Wall Pot Filler

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:
  • EXCENTRIQUES RÉGLABLES DE 7-1/2" À 8-1/2"
  • CLAPETS ANTI-RETOUR INTERNES A RESSORT
  • DISQUES DE SIÈGE PIVOTANTS
  • TIGE CÔTÉ CHAUD - MAIN DROITE, FROID - MAIN GAUCHE
  • TIGE DE BEC - CÔTÉ DROIT
  • ÉQUIPAGES DE SIÈGES EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS À POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION 200 PSI MAX. STATIQUE
  • 5,00 gal/min à 80 psi

POIDS D'EXPÉDITION
  • 6,0 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_4230
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsPot Filler - 1/2"
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie