Publier vos produits
8" Backsplash 1/2" with Swing Spout Faucet with Elbow

8" Backsplash 1/2" with Swing Spout Faucet with Elbow

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:

SOUPAPE DE COMMANDE
  • SUPPORT DE DOSSIER 8" C/C
  • DISQUES DE SIÈGE PIVOTANTS
  • TIGE CÔTÉ CHAUD - CÔTÉ DROIT
  • POTENCE CÔTÉ FROID - CÔTÉ GAUCHE
  • SIÈGES EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS DE SIÈGE EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS À POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • JOINT COULISSANT 1/2"

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION : 200 PSI MAX. STATIQUE
  • 2,20 GPM À 80 PSI

POIDS D'EXPÉDITION
  • 5,0 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_55387
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsSwing Spout - 1/2"
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie